피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ABB - 1SBL283060R5110 + TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Contactors
Block Contactors
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/contactors/block_contactors/tal30.prj},{NB=abb_1SBL283060R5110_TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor},{PN=1SBL283060R5110},{CTN=85364900},{EXTTYPE=TAL30-30-10RT 17-32V DC},{INVDES=TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor},{DES=Screw Terminals},{LCP=Active},{DESCSHORT=TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
TAL30 - 3-pole Contactors - DC Operated
Bill of material
ABB - 1SBL283060R5110 + TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor
Product ID
1SBL283060R5110
1SBL283060R5110
Extended Product Type
TAL30-30-10RT 17-32V DC
TAL30-30-10RT 17-32V DC
Invoice Description
TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor
TAL30-30-10RT 17-32V DC Contactor
Description
Screw Terminals
Long Description
TAL30 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. The contactors can also be used for many other applications such as isolation, capacitor switching, lighting. The TAL... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front and side-mounted add-on auxiliary contact blocks - Control circuit: DC operated with solid core magnet circuit. The polarity on the coil terminals (A1+ and A2-) must be respected - Accessories: a wide range of accessories is available. TAL... contactors are fitted with low consumption DC coils and offer a large coil voltage range.
International product number
3471522363510
3471522363510
Product number of the Manufacturer
1SBL283060R5110
1SBL283060R5110
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
- - -
V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
- - -
V
Rated control supply voltage Us at DC
17 - 32
V
Voltage type for actuating
DC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
50
50
A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
32
A
Rated operation power at AC-3, 400 V
15
kW
Modular version
false
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
0
Type of electrical connection of main circuit
Other
Other
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
Customs tariff number
85364900
Deeplink product page
Link to product detail page
Type
TAL 30-30-10
TAL 30-30-10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성