??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH580-01 200V/240V - Wall-Mounted Drives
Bill of material
ACH580-01-046A-2-Architecture300
Type Code
Amps
Horsepower
Frame Size
LOD Destination
LOD Level
UL Type
Dim. Ref.
Height 1
mm
Height 2
mm
Width
mm
Depth
mm
Depth 1
0 mm
Weight
kg
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD