??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA UP-Wasserzählerblock UNO-PLUS, G2 koaxial, Rotguss
Stückliste
71635.106.2_3/4_1
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Bestell-Nummer
71635.106.2
DataNorm-Nummer
71635.106.2
GTIN-Nummer
4042816414806
Beschreibungstext
ABA UP-Block UNO-PLUS-RG für WZ G 2 koaxial
Armaturenart
Mess- und Zähleinrichtungen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA UP-Wasserzählerblock UNO-PLUS, G 2 koaxial Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennweite DN
20
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
2.50 m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드