您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
集装阀
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SY7000 5通电磁阀 插入式
Powered by
CAD模型選擇
SS5Y7-10_11 - 插入式插件连接集装阀:D型辅助插座、对应扁平电缆用插座、PC接线系统
02.06.2024
SS5Y7-12 - 插入式插件连接集装阀:D型辅助插座、对应扁平电缆用插座、PC接线系统
02.06.2024
SS5Y7-10L_11L - 插入式插件连接集装阀:对应导线
02.06.2024
SS5Y7-12L - 插入式插件连接集装阀:对应导线
02.06.2024
SS5Y7-10M_11M - 插入式插件连接集装阀:对应多针插头
02.06.2024
SS5Y7-12M - 插入式插件连接集装阀:对应多针插头
02.06.2024
SS5Y7-10S3_11S3 - 插入式插件连接集装阀:对应EX120系列
02.06.2024
SS5Y7-12S3 - 插入式插件连接集装阀:对应EX120系列
02.06.2024
SS5Y7-10S4_11S4 - 插入式插件连接集装阀:对应EX126系列
02.06.2024
SS5Y7-12S4 - 插入式插件连接集装阀:对应EX126系列
02.06.2024
SS5Y7-10S6_11S6 - 插入式插件连接集装阀:对应EX600系列
02.06.2024
SS5Y7-12S6 - 插入式插件连接集装阀:对应EX600系列
02.06.2024
SS5Y7-10S8_11S8 - 插入式插件连接集装阀:对应EX180系列
27.02.2024
SS5Y7-12S8 - 插入式插件连接集装阀:对应EX180系列
27.02.2024
SS5Y7-10S_11S - 插入式插件连接集装阀:对应EX250系列
02.06.2024
SS5Y7-12S - 插入式插件连接集装阀:对应EX250系列
02.06.2024
SS5Y7-10S_11S - 插入式插件连接集装阀:对应EX260系列
02.06.2024
SS5Y7-12S - 插入式插件连接集装阀:对应EX260系列
02.06.2024
SS5Y7-10SA_11SA - 插入式插件连接集装阀:对应EX500分散型串行传送系统2 (128点)
02.06.2024
SS5Y7-12SA - 插入式插件连接集装阀:对应EX500分散型串行传送系统2 (128点)
02.06.2024
SS5Y7-10SA_11SA - 插入式插件连接集装阀:对应EX500分散型串行传送系统 (64点)
02.06.2024
SS5Y7-12SA - 插入式插件连接集装阀:对应EX500分散型串行传送系统 (64点)
02.06.2024
SS5Y7-10T_11T - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒
02.06.2024
SS5Y7-12T - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒
02.06.2024
SS5Y7-10TC_11TC - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒 (弹簧形)
27.02.2024
SS5Y7-12TC - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒 (弹簧形)
27.02.2024
SS5Y7-50_51 - 插入式金属底板:D型辅助插座、对应扁平电缆插座、PC接线系统
02.06.2024
SS5Y7-50S5_51S5 - 插入式金属集装阀:对应EX510系列
02.06.2024
SS5Y7-52 - 插入式金属底板:D型辅助插座、对应扁平电缆插座、PC接线系统
02.06.2024
SS5Y7-52S5 - 插入式金属集装阀:对应EX510系列
02.06.2024
25A-SS5Y7-10_11 - 插入式插件连接集装阀:D型辅助插座
27.02.2024
25A-SS5Y7-10L_11L - 插入式插件连接集装阀:对应导线
27.02.2024
25A-SS5Y7-10S4_11S4 - 插入式插件连接集装阀:对应EX126系列
27.02.2024
25A-SS5Y7-10S_11S - 插入式插件连接集装阀:对应EX260系列
27.02.2024
25A-SS5Y7-10T_11T - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒
27.02.2024
25A-SS5Y7-12 - 插入式插件连接集装阀:D型辅助插座
27.02.2024
25A-SS5Y7-12L - 插入式插件连接集装阀:对应导线
27.02.2024
25A-SS5Y7-12S4 - 插入式插件连接集装阀:对应EX126系列
27.02.2024
25A-SS5Y7-12S - 插入式插件连接集装阀:对应EX260系列
27.02.2024
25A-SS5Y7-12T - 插入式插件连接集装阀:对应端子台盒
27.02.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎