??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y7-10S8_11S8 - 插入式插件连接集装阀:对应EX180系列
明细表
SS5Y7-10S8Q2-02U-C6+Valves assembly
注释
阀和盖板需单独订购。
型号
SI单元规格
SI单元输出极性・输出点数
通信插头规格
阀位数
最大可能线圈数
4
P,E通口引出位置、给排气块组件规格
A,B通口接管口径
安装方法
DIN导轨可选项
VV
阀规格=>
密封形式
先导规格
阀可选项
线圈规格
额定电压
(5) DC24V
指示灯、过电压保护回路及com规格
手动操作
安装可选项
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
16位
17位
18位
19位
20位
21位
22位
23位
24位
线圈数判定
在容许范围内
配线规格
注释
-
L1
163.5 mm
L2
94.0 mm
L3
198.0 mm
L4
187.5 mm
L5
17.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型