??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wolverine
Description
AB4466 - Cast Aluminium Standard Fixture Bases, 44 Series
Bill of material
AB4466
Catalog No.
AB4466
W
44 Дюйм
L
66 Дюйм
H
4 3/4 Дюйм
Wt.
415 lbs.
Rib Type
Z
Material
Cast Aluminium
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей