??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21030104 - SUS410(+) Bind Tapping Screw(2, B-0)
Bill of material
21-03-0104-0030-0120
Size
Length
Order number
Pitch
mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
mm
tolerance-dk
-0.5
Width
mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés