품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8005.25 x 127
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8005.prj},{NB=SZ 8005.25 x 127 (0B)},{BESTNR=SZ 8005.25 x 127},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0.0},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=127},{C=9.8},{S1=44},{F1=436},{S2=63.5},{F2=622},{X=5.4},{Y=2.2},{ML=44.500},{FN=620.000},{MF=77.000},{B=2.000},{WG=0.120},{FUNC=Damping. Cushioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8005 - System spring for extra light load
Bill of material
SZ 8005.25 x 127
Order No.
SZ 8005.25 x 127
SZ 8005.25 x 127
Representation
General representation
NORM representation
General representation
NORM representation
Length
mm
값 입력 HUBST
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Sleeve diameter H15
25.0
25.0
mm
Pin diameter h15
12.5
12.5
mm
Unloaded length
127
127
mm
Spring coefficient c± 10%
9.8
9.8
N/mm
long life time s1=35%
44
44
mm
Force
436
436
N
max. stroke S2=50%
63.5
63.5
mm
Force
622
622
N
wire cross
5.4
5.4
wire cross
2.2
2.2
Weight
0.120
0.120
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성