??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
AR/PT 10 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Stückliste
AR/PT10-80-T1.3
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
3 mm
Durchmesser
50 mm
Stangendurchmesser
28 mm
Druck min.
20 bar
Ladedruck Nominal
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Anfangkraft
770 daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Volumen
cm³
Oberfläche
6.15 mm
Höchstgeschwindigkeit
1.0 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Temperatur min
°C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen