??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 57
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
AR 75 - ISO 11901 Standard
Malzeme listesi
AR75-113.6-C
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
150 mm
Kol çapı
80 mm
Nominal Sarj Basıncı
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Nominal Başlangıç Kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
cm³
Yüzey
50.27 cm²
Maksimum Hız
1.8 m/s
Ağırlık
Kg
Max sıcaklık
80 °C
Max sıcaklık
0 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir