??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0483 - Tube clamps straight, aluminum with ball joint
Bill of material
K0483.5301
Order No.
K0483.5301
diameter
30.1 mm
depth
30 mm
diameter
M6 mm
diameter
5.8 mm
distance
40 mm
distance
16 mm
width
53 mm
distance
34 mm
distance
38.1 mm
total length
110 mm
distance
60 mm
distance
30.2 mm
MB
40 Nm
Approx. weight
0.2580 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245647286
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели