??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
435S0S-RB
Bill of material
435S0S-RB 200
Order number
435S0S-RB 200
Diameter of wheel
200 mm
Width of wheel
46 mm
Width of boss
62 mm
Diameter of Hole
12.2 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés