您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Rolling bearings 6013-LS GB/T276-94
Chinese Manufacturers
金峰轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/wbjf/60000-ls.prj},{NB=Rolling bearings 6013-LS GB/T276-94},{IDNR=},{S=10},{T=6013-LS},{D=65.000},{DD=100.000},{B=18.000},{R=1.100},{RSMIN=1.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 125
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T276-94 60000-LS - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
明细表
滚动轴承 6013-LS GB/T 276-94
Ident number
系列
10
10
mm
轴承代号
6013-LS
6013-LS
mm
D
65.000
65.000
mm
DD
100.000
100.000
mm
B
18.000
18.000
mm
R
1.100
1.100
mm
RSMIN
1.100
1.100
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型