피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Countersunk screw DIN 7991 M10x50
Chinese Manufacturers
DINGBIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dingbiao/din_7991.prj},{NB=Senkschraube DIN 7991 M10x50},{IDNR=},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=50.000},{AL=90.000},{DK=20.000},{DS=10.000},{K=5.500},{R=0.500},{S=6.000},{T=4.400},{LS=16.500},{LG=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Bill of material
Countersunk screw DIN 7991 M10x50
Ident number
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
Nominal length
50.000
50.000
mm
Countersink angle
90.000
90.000
mm
Thread length
26.000
26.000
mm
Head diameter
20.000
20.000
mm
Diameter of the unthreaded shank
10.000
10.000
mm
Head height
5.500
5.500
mm
Transition radius under head
0.500
0.500
mm
Width accross flats
6.000
6.000
mm
Depth of the driving feature
4.400
4.400
mm
Shank length
16.500
16.500
mm
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
24.000
24.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성