품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P901 -40 M8 45
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p901_asmtab.prj},{NB=P901 -40 M8 45},{IDNR=},{ARTX=P901},{D=40},{D2=34},{H=17},{H1=23},{H3=26},{D1=M8},{D1IN='M8','M10','M12'},{Q=45},{VER=1.000},{PPATH=p901_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P901 - MOUNTING FOOT WITH NON-SLIP BASE
Bill of material
P901 -40 M8 45
Ident number
Art.
P901 -40 M8 45
P901 -40 M8 45
ARTX
P901
D
40
40
mm
D2
34
34
mm
H
17
17
mm
H1
23
23
mm
H3
26
26
mm
E
13
mm
s
5.0
mm
R
12.5
mm
d1
M8
M10
M12
M8
M10
M12
D1IN
'M8','M10','M12'
'M8','M10','M12'
Q
45
70
45
70
mm
Weight
44
44
g
F1
10000
N
VER
1.000
1.000
mm
PPATH
p901_asmtpl.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성