??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
533125 - APS3-04
Stückliste
533125
APS3-04
Artikelnummer des Herstellers
533125
Kurzbeschreibung
APS3-04
EAN
4047526533120
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
0.466 kg
Produkttyp
Adapterplatte
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드