??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462044 - BTH 150x50/100
Stückliste
462044
BTH 150x50/100
Artikelnummer des Herstellers
462044
Kurzbeschreibung
BTH 150x50/100
EAN
4047526462048
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
780 kg
Stückgewicht (kg)
1.238 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahlband
Produkttyp
Bandage
Farbe Laufbelag
hellbraun
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
CAD modeli indir