??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
373506 - BTH 610x150/410
Stückliste
373506
BTH 610x150/410
Artikelnummer des Herstellers
373506
Kurzbeschreibung
BTH 610x150/410
EAN
4047526107864
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
610 mm
Radbreite
150 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
7200 kg
Stückgewicht (kg)
35 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahlband
Produkttyp
Bandage
Farbe Laufbelag
hellbraun
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型