??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754645 - LH-VSB 82K
Stückliste
754645
LH-VSB 82K
Artikelnummer des Herstellers
754645
Kurzbeschreibung
LH-VSB 82K
EAN
4047526114558
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
70 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
500 kg
Gesamthöhe
112 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
2.562 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей