??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
741422 - LS-GB 406K
Stückliste
741422
LS-GB 406K
Artikelnummer des Herstellers
741422
Kurzbeschreibung
LS-GB 406K
EAN
4047526045838
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
125 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
5000 kg
Gesamthöhe
480 mm
Plattengröße
255 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
60.480 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型