??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
571653 - LSD-GSPO 400K
Stückliste
571653
LSD-GSPO 400K
Artikelnummer des Herstellers
571653
Kurzbeschreibung
LSD-GSPO 400K
EAN
4047526571658
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
110 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
20000 kg
Gesamthöhe
600 mm
Plattengröße
500 x 400 mm
Stückgewicht (kg)
202 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD