??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
24570 - BH-RD 252R-FA
Stückliste
24570
BH-RD 252R-FA
Artikelnummer des Herstellers
24570
Kurzbeschreibung
BH-RD 252R-FA
EAN
4047526107260
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
Gesamthöhe
295 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
5.170 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)