??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
937346 - BHF-ALTH 101K-1-FA-CO
Stückliste
937346
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO
Artikelnummer des Herstellers
937346
Kurzbeschreibung
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO
EAN
4047526392109
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
350 kg
Gesamthöhe
175 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
3.151 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen