??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754165 - BPFE-ALTH 127K
Stückliste
754165
BPFE-ALTH 127K
Artikelnummer des Herstellers
754165
Kurzbeschreibung
BPFE-ALTH 127K
EAN
4047526112271
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
54 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
Gesamthöhe
225 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
6.920 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型