??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754456 - HTH 85x60/20-65K
Stückliste
754456
HTH 85x60/20-65K
Artikelnummer des Herstellers
754456
Kurzbeschreibung
HTH 85x60/20-65K
EAN
4047526113957
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
85 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
560 kg
Stückgewicht (kg)
0.934 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Metall
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD