您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
466805
Blickle
Räder und Rollen für Gabelhubwagen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gabelhubwagen2c20stapler2c20flurfoerderfahrzeuge/466805.prj},{NB=466805},{MANUID=466805},{RADDURCHM=82},{RADBREITE=60},{TRAGF4KMH=550},{WEIGHT=0.720},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{RK_HTH_082X060_47X16_60_Z=../_pool_/e3/1f/rk-hth_082x060_47x16-60-z_466805.png},{DESCSHORT=RK-HTH 082x060/47x16-60-Z}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
466805 - RK-HTH 082x060/47x16-60-Z
Stückliste
466805
RK-HTH 082x060/47x16-60-Z
Artikelnummer des Herstellers
466805
Kurzbeschreibung
RK-HTH 082x060/47x16-60-Z
EAN
4047526466800
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
82
mm
Radbreite
60
mm
Tragfähigkeit bei 4 km
550
kg
Stückgewicht (kg)
0.720
kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Metall
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型