??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463125 - RTH 250x80/80-5-PI
Stückliste
463125
RTH 250x80/80-5-PI
Artikelnummer des Herstellers
463125
Kurzbeschreibung
RTH 250x80/80-5-PI
EAN
4047526463120
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
80 mm
Stückgewicht (kg)
7.235 kg
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Produkttyp
Staplerrad
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD