??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
253195 - HPO 82x91/20-97K
Stückliste
253195
HPO 82x91/20-97K
Artikelnummer des Herstellers
253195
Kurzbeschreibung
HPO 82x91/20-97K
EAN
4047526253196
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
82 mm
Radbreite
91 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
900 kg
Stückgewicht (kg)
0.560 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели