??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
761496 - FPO 60x25/20-12K
Stückliste
761496
FPO 60x25/20-12K
Artikelnummer des Herstellers
761496
Kurzbeschreibung
FPO 60x25/20-12K
EAN
4047526103514
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
60 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
260 kg
Stückgewicht (kg)
0.110 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models