??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463984 - FSTH 68x20/15-13K
Stückliste
463984
FSTH 68x20/15-13K
Artikelnummer des Herstellers
463984
Kurzbeschreibung
FSTH 68x20/15-13K
EAN
4047526463984
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
68 mm
Radbreite
20 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
155 kg
Stückgewicht (kg)
0.230 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей