??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463794 - FTH 50x15/10-9K
Stückliste
463794
FTH 50x15/10-9K
Artikelnummer des Herstellers
463794
Kurzbeschreibung
FTH 50x15/10-9K
EAN
4047526463793
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
15 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
65 kg
Stückgewicht (kg)
0.054 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models