??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
889335 - LPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
Stückliste
889335
LPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
Artikelnummer des Herstellers
889335
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
EAN
4047526302696
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
120 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
164 mm
Plattengröße
120 x 80 mm
Stückgewicht (kg)
1.571 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели