??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758402 - BKX-POEV 125KAD-3-SG
Stückliste
758402
BKX-POEV 125KAD-3-SG
Artikelnummer des Herstellers
758402
Kurzbeschreibung
BKX-POEV 125KAD-3-SG
EAN
4047526118303
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
155 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
0.890 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей