??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
658179 - BX-POEV 160XR-1-SG
Stückliste
658179
BX-POEV 160XR-1-SG
Artikelnummer des Herstellers
658179
Kurzbeschreibung
BX-POEV 160XR-1-SG
EAN
4047526658175
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
195 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.700 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD