??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
644534 - LKRXA-TPA 80KFD-FI-ELS
Stückliste
644534
LKRXA-TPA 80KFD-FI-ELS
Artikelnummer des Herstellers
644534
Kurzbeschreibung
LKRXA-TPA 80KFD-FI-ELS
EAN
4047526644536
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
65 kg
Gesamthöhe
108 mm
Plattengröße
57 mm
Stückgewicht (kg)
0.553 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
CAD modeli indir