??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
614354 - LKRXA-TPA 126G-11-FI-ELS
Stückliste
614354
LKRXA-TPA 126G-11-FI-ELS
Artikelnummer des Herstellers
614354
Kurzbeschreibung
LKRXA-TPA 126G-11-FI-ELS
EAN
4047526614355
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
Gesamthöhe
158 mm
Plattengröße
57 mm
Stückgewicht (kg)
0.636 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型