??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
574459 - BKRXA-TPA 101KFD
Stückliste
574459
BKRXA-TPA 101KFD
Artikelnummer des Herstellers
574459
Kurzbeschreibung
BKRXA-TPA 101KFD
EAN
4047526574451
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
Gesamthöhe
133 mm
Stückgewicht (kg)
0.371 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型