??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
16774 - LKX-SPO 150XK
Stückliste
16774
LKX-SPO 150XK
Artikelnummer des Herstellers
16774
Kurzbeschreibung
LKX-SPO 150XK
EAN
4047526016777
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
Gesamthöhe
197 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.776 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей