??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
102848 - LX-PO 100XR
Stückliste
102848
LX-PO 100XR
Artikelnummer des Herstellers
102848
Kurzbeschreibung
LX-PO 100XR
EAN
4047526102845
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.700 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели