??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
953329 - VSVU 302/30H7
Stückliste
953329
VSVU 302/30H7
Artikelnummer des Herstellers
953329
Kurzbeschreibung
VSVU 302/30H7
EAN
4047526424268
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
80 mm
LAGER
Achslochbohrung
Tragfähigkeit bei 4 km
2400 kg
Stückgewicht (kg)
26 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
natur
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD