??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754432 - GEVA 300/5
Stückliste
754432
GEVA 300/5
Artikelnummer des Herstellers
754432
Kurzbeschreibung
GEVA 300/5
EAN
4047526113698
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
75 mm
LAGER
Flansch
Tragfähigkeit bei 4 km
900 kg
Stückgewicht (kg)
7.958 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Anflanschrad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD