??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754336 - GBA 302/5
Stückliste
754336
GBA 302/5
Artikelnummer des Herstellers
754336
Kurzbeschreibung
GBA 302/5
EAN
4047526091699
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
90 mm
LAGER
Flansch
Tragfähigkeit bei 4 km
2100 kg
Stückgewicht (kg)
12.741 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Anflanschrad
Farbe Laufbelag
braun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD