??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
459917 - GTHN 253/40H7
Stückliste
459917
GTHN 253/40H7
Artikelnummer des Herstellers
459917
Kurzbeschreibung
GTHN 253/40H7
EAN
4047526459918
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
100 mm
LAGER
Nabennut
Tragfähigkeit bei 4 km
2300 kg
Stückgewicht (kg)
14.240 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Antriebsrad
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
CAD modeli indir