??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6325 - Brida para mordazas, Acero bonificado, fresado
Lista de materiales
74682
N° de pedido
H
mm
B1
16.5 mm
L
78 mm
para tornillo de fijación métrico
M12 M14 M16 mm
para tornillo de fijación pulgadas
1/2 5/8 Pulgada
A
mm
A1
10 mm
A2
6.5 mm
B2
40 mm
E1
10.5 mm
E2
40 mm
Peso
g
Número de arancel aduanero
84669220
Número de artículo europeo
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD