??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6918A-80-10 - Connection Plate
Bill of material
327692
Order No.
327692
Article No.
6918A-80-10
catalog sheet
PDF
L
45 mm
B
45 mm
H
35 mm
Connection
2 x G1/4
Weight
495 g
Customs tariff number
84662020
European Article Number
4020772327699
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей