??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B6-W.-TR - Arbres de guidage avec taraudages radiaux
Nomenclature
Michaud Chailly B6-W-12-200+6TR-M4(25+5x30+25)
Référence
B6-W-12
Diamètre d'arbre
mm
Matière
Longueur d'arbre
mm
Enter value for L
Longueur d'arbre
mm
cm
inch
ft
Forme à gauche
mm
Forme à droite
mm
Diamètre de taraudage utile à gauche
mm
Longueur standard de taraudage utile à gauche
mm
Diamètre de taraudage
mm
Entraxe de perçage
mm
Enter value for E4
Entraxe de perçage
mm
cm
inch
ft
Position du premier perçage
mm
Diamètre de taraudage utile à droite
mm
Longueur standard de taraudage utile à droite
mm
Position du premier perçage
25.000 mm
Position du dernier perçage
25.000 mm
Diamètre de perçage
5.000 mm
Longueur
2.000 mm
Longueur filetée de taraudage
6.000 mm
Masse
0.890 kg/m
Tolérance h6
0-11 µm
Tolérance h7
0-18 µm
Circularité t1
5.000 µm
Parallélisme t2
0.600 µm
Profondeur de dureté
0.600 Rht mini
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models