??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9068-94 - Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
Bill of material
9068-94
Order number
9068-94
EAN-Code
4013456550407
Type
Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
Level of Details
For panel thickness
7 - 30 mm
Länge
122 mm
Breite
71 mm
Depth
75 mm
Cut hole Ø
68 mm
Geräteschrauben
2
Rohreinführungen M25
2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
Cable entries 3 x 1.5 mm²
2
für Schallschutzwände bis
68 dB
Einzeln-Nettogewicht
35 g
Einzeln-Volumen
0.816 l
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Die Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex gewährleistet durch ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden die Schallschutzfunktion der Wand. Zusätzliche Dämmstreifen minimieren die Körperschallübertragung über die Bauteilöffnung. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · Für Installationsöffnungen Ø 68 mm · Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models