ZZX101-R ZX1051-K11L-M 1
SMC Corporation
진공용기기
진공이젝터
ZX 진공이젝터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zx/zzx1_asmtab.prj},{NB=ZZX101-R_ZX1051-K11L-M_1(0)},{STATIONS=01},{THREAD1=},{LOCATION=R},{SS=SINGLE SPEC=>},{NOZZLE=05},{EJECTOR=1},{COMBINATION=K1},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{SWF=},{LEADWIRE=},{PVV=},{NEEDLE=-M},{OMSC=},{CE=},{THREAD=0},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{PPATH=zzx1/assembly/zzx1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ZZX1 - 이젝터 시스템/매니폴드
BOM
ZZX101-R_ZX1051-K11L-M_1
연수
(01) 1연
(02) 2연
(03) 3연
(04) 4연
(05) 5연
(06) 6연
(07) 7연
(08) 8연
(01) 1연
(02) 2연
(03) 3연
(04) 4연
(05) 5연
(06) 6연
(07) 7연
(08) 8연
공급・배기포트 나사의 종류
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
공급포트 위치
(R) 우측
(L) 좌측
(B) 양측
(R) 우측
(L) 좌측
(B) 양측
SS
단품 사양=>
이젝터 유니트 노즐지름
(05) 0.5mm
(07) 0.7mm
(10) 1.0mm
(05) 0.5mm
(07) 0.7mm
(10) 1.0mm
이젝터 배기방식
(1) 소음기 부착
(2) 포트배기 Rc 1/8
(2T) 포트배기 Rc 1/8-NPTF
(3) 집합 배기
(1) 소음기 부착
(2) 포트배기 Rc 1/8
(2T) 포트배기 Rc 1/8-NPTF
(3) 집합 배기
공급밸브파괴밸브의 조합
(K1) 공급/파괴 밸브: 전자밸브 N.C.(V114)
(K3) 공급밸브: 전자밸브 N.O.(SYJ324); 파괴밸브: 전자밸브 N.O.(SYJ314)
(K6) 공급밸브: 에어 오퍼레이트 N.C.(ZX1A); 파괴밸브: 외부파괴(ZX1A)
(K8) 공급밸브: 에어 오퍼레이트 N.O.(SYJA324); 파괴밸브: 에어 오퍼레이트 N.C.(SYJA314)
(J1) 공급밸브: 전자밸브 N.C.(V114) ; 파괴밸브: 없음
(J2) 공급밸브: 전자밸브 N.O.(SYJ324) ; 파괴밸브: 없음
(-) 밸브 유니트 없음
(K1) 공급/파괴 밸브: 전자밸브 N.C.(V114)
(K3) 공급밸브: 전자밸브 N.O.(SYJ324); 파괴밸브: 전자밸브 N.O.(SYJ314)
(K6) 공급밸브: 에어 오퍼레이트 N.C.(ZX1A); 파괴밸브: 외부파괴(ZX1A)
(K8) 공급밸브: 에어 오퍼레이트 N.O.(SYJA324); 파괴밸브: 에어 오퍼레이트 N.C.(SYJA314)
(J1) 공급밸브: 전자밸브 N.C.(V114) ; 파괴밸브: 없음
(J2) 공급밸브: 전자밸브 N.O.(SYJ324) ; 파괴밸브: 없음
(-) 밸브 유니트 없음
전자 밸브 정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
리드선 취출방법
(L) L형 플러그커넥터 타입,리드선 길이 0.3m
(LO) L형 플러그커넥터 타입, 커넥터 없음
(L) L형 플러그커넥터 타입,리드선 길이 0.3m
(LO) L형 플러그커넥터 타입, 커넥터 없음
램프서지전압 보호회로
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
수동조작
(-) Non-lock push식
(B) Lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(B) Lock식 드라이버 조작형
스위치/필터의 조합
(-) 없음
(E) 진공용 압력스위치(일반용)(ZSE2)(NPN사양)/석션 필터 부착
(E55) 진공용 압력스위치(일반용)(ZSE2)(PNP사양)/석션 필터 부착
(F) 석션 필터만 해당
(-) 없음
(E) 진공용 압력스위치(일반용)(ZSE2)(NPN사양)/석션 필터 부착
(E55) 진공용 압력스위치(일반용)(ZSE2)(PNP사양)/석션 필터 부착
(F) 석션 필터만 해당
진공 스위치 유니트/필터 유니트
N/A
N/A
PV/V 포트 관접속구경
(-) M5 x 0.8
(Y) M6 x 1 (준 표준)
(-) M5 x 0.8
(Y) M6 x 1 (준 표준)
파괴유량 조정니들/브라켓 A
(M) 잠금너트 부착, 브라켓 A 없음
(N) 잠금너트 없음, 브라켓 A 없음
(M) 잠금너트 부착, 브라켓 A 없음
(N) 잠금너트 없음, 브라켓 A 없음
주문제작사양
(-) 없음
(X121) 고소음 타입 소음기 Ass`y
(-) 없음
(X121) 고소음 타입 소음기 Ass`y
CE/UKCA-compliant
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
1연
(1) 유니트
(2) 유니트 + 직관 개별 스페이서
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 유니트
(2) 유니트 + 직관 개별 스페이서
(0) 블랭킹 플레이트
2연
N/A
N/A
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성