ZZQ104A-LOB ZQ000MA-K15L-EA-0
SMC Corporation
真空设备
真空发生器
ZQ-A 薄型真空单元
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zq_a/zzq_a_o_asmtab.prj},{NB=ZZQ104A-LOB_ZQ000MA-K15L-EA-0},{NUMBER=04},{SUPORT=L},{REPORT=B},{TYPE=},{SS=SINGLE SPEG=>},{SVC=K1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{PRESSURE=EA},{UNIT=},{LEAD=},{FITTINGV=0},{OPTION=},{PPATH=zzq_a_o/assembly/zzq_a_o_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZZQ_A_O - 薄型真空单元/真空泵系统/集装式
明细表
ZZQ104A-LOB_ZQ000MA-K15L-EA-0
位数
(04) 4位
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(05) 5位
(06) 6位
(07) 7位
(08) 8位
(04) 4位
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(05) 5位
(06) 6位
(07) 7位
(08) 8位
真空压力供给孔 (PV) 位置
(L) 左侧
(R) 右侧
(L) 左侧
(R) 右侧
破坏压供给口 (PD 通口)
(B) 无 (破坏压由P口供给)
(C) 有(PD孔给破坏压)
(B) 无 (破坏压由P口供给)
(C) 有(PD孔给破坏压)
出库状态
(-) 带真空单元
(A) 只有集装单元
(-) 带真空单元
(A) 只有集装单元
SS
单体规格=>
主体形式
(M) 集装用
电磁阀组合
(K1) 供气阀(N.C.) & 破坏阀(N.C.)
(K2) 供气阀(N.O.) & 破坏阀(N.C.)
(J1) 供气阀(N.C.)
(J2) 供气阀(N.O.)
(Q1) 供气阀 (锁定型), 破坏阀(N.C.)
(Q2) 供气阀 (锁定型)
(K1) 供气阀(N.C.) & 破坏阀(N.C.)
(K2) 供气阀(N.O.) & 破坏阀(N.C.)
(J1) 供气阀(N.C.)
(J2) 供气阀(N.O.)
(Q1) 供气阀 (锁定型), 破坏阀(N.C.)
(Q2) 供气阀 (锁定型)
电磁阀额定电压
(5) DC24V
导线引出方式
(L) L型插座(导线长0.3m),带指示灯/过电压抑制
(LO) L型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
(L) L型插座(导线长0.3m),带指示灯/过电压抑制
(LO) L型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
手动操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
真空压力开关/过滤器规格
(EA) 0~-100kPa/NPN2输出
(EB) 0~-100kPa/PNP2输出
(EC) 0~-100kPa/NPN1输出+模拟电压
(EE) 0~-100kPa/PNP1输出+模拟电压
(FA) -100~100kPa/NPN2输出
(FB) -100~100kPa/PNP2输出
(FC) -100~100kPa/NPN1输出+模拟电压
(FE) -100~100kPa/PNP1输出+模拟电压
(F) 仅真空过滤器
(EA) 0~-100kPa/NPN2输出
(EB) 0~-100kPa/PNP2输出
(EC) 0~-100kPa/NPN1输出+模拟电压
(EE) 0~-100kPa/PNP1输出+模拟电压
(FA) -100~100kPa/NPN2输出
(FB) -100~100kPa/PNP2输出
(FC) -100~100kPa/NPN1输出+模拟电压
(FE) -100~100kPa/PNP1输出+模拟电压
(F) 仅真空过滤器
真空压力开关单元规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
(P) 附单位切换功能 (初期值psi)
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
(P) 附单位切换功能 (初期值psi)
导线规格
(-) 无带插头导线
(G) 带插头导线(线长2米)(同包)
(-) 无带插头导线
(G) 带插头导线(线长2米)(同包)
管接头 (V通口)
(0) 无管接头(M5x0.8)
(1) ø3.2 (直通型)
(2) ø4(直通型)
(3) ø6(直通型)
(4) ø3.2(弯管型)
(5) ø4 (弯管型)
(0) 无管接头(M5x0.8)
(1) ø3.2 (直通型)
(2) ø4(直通型)
(3) ø6(直通型)
(4) ø3.2(弯管型)
(5) ø4 (弯管型)
可选项
(-) 破坏压供气(PD)口:无;电磁阀变换插头:无
(-) 破坏压供气(PD)口:无;电磁阀变换插头:无
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型