ZZK201A-A1L ZK2C07K5PLA-06
SMC Corporation
진공용기기
진공이젝터
ZK2-A 진공유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zk2_a/zzk2_a_a_asmtab.prj},{NB=ZZK201A-A1L_ZK2C07K5PLA-06},{NUMBER=01},{SYSTEM=A},{EXHAUST=1},{WIRING=L},{OPTIONB1=},{OPTIOND1=},{OPTIONL1=},{SS=SINGEL SPEC=>},{BODY=C},{NOZZIE=07},{COMBINATION=K},{VOLTAGE=5},{PRESSURE=P},{CONNECTOR=L},{VAPORT=06},{OPTIONE=},{OPTIONJK=},{OPTIONW=},{PPATH=zzk2_a_a/assembly/zzk2_a_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ZZK2_A-A - Ejector System Vacuum Unit/Manifold Assembly
BOM
ZZK201A-A1L_ZK2C07K5PLA-06
Stations
(01) 1 Station
(02) 2 Stations
(03) 3 Stations
(04) 4 Stations
(05) 5 Stations
(06) 6 Stations
(07) 7 Stations
(08) 8 Stations
(09) 9 Stations
(10) 10 Stations
(01) 1 Station
(02) 2 Stations
(03) 3 Stations
(04) 4 Stations
(05) 5 Stations
(06) 6 Stations
(07) 7 Stations
(08) 8 Stations
(09) 9 Stations
(10) 10 Stations
시스템 (포트 조합)
(A) Ejector system (Common PV:ø8 Metric size)
(AN) Ejector system (Common PV:ø5/16" Inch size)
(A) Ejector system (Common PV:ø8 Metric size)
(AN) Ejector system (Common PV:ø5/16" Inch size)
배기방법
(1) Complex exhaust (End plate on both sides)
(2) 개별 배기(개별 포트 배기, 고소음소음기 배기)
(1) Complex exhaust (End plate on both sides)
(2) 개별 배기(개별 포트 배기, 고소음소음기 배기)
배선방법
(L) 개별배선사양
(F) D서브 커넥터 (25극)
(P) 플랫 케이블 (26극)
(N) 배선 없음 (밸브 없음)
(L) 개별배선사양
(F) D서브 커넥터 (25극)
(P) 플랫 케이블 (26극)
(N) 배선 없음 (밸브 없음)
DIN레일 장착용 금구 부착
(-) 옵션 없음
(B) DIN레일 장착용 금구 부착
(-) 옵션 없음
(B) DIN레일 장착용 금구 부착
공통 파괴압력 공급 (PD)포트 부착
(-) 옵션 없음
(D) 공통파괴 압력공급 (PD)포트
(-) 옵션 없음
(D) 공통파괴 압력공급 (PD)포트
매니폴드 개별 SUP사양
(-) 옵션 없음
(L) 매니폴드 개별 SUP사양
(-) 옵션 없음
(L) 매니폴드 개별 SUP사양
SS
SINGEL SPEC=>
시스템/몸체 타입
(C) 이젝터 시스템/매니폴드용/복합 배기
(C) 이젝터 시스템/매니폴드용/복합 배기
노즐 호칭지름
(07) 이젝터 시스템/ø0.7
(10) 이젝터 시스템/ø1.0
(12) 이젝터 시스템/ø1.0
(15) 이젝터 시스템/ø1.0
(07) 이젝터 시스템/ø0.7
(10) 이젝터 시스템/ø1.0
(12) 이젝터 시스템/ø1.0
(15) 이젝터 시스템/ø1.0
공급밸브,파괴밸브 조합
(K) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (N.C.)
(J) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (없음)
(R) 자기유지,파괴밸브 연동
(K) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (N.C.)
(J) 공급밸브 (N.C.) & 파괴밸브 (없음)
(R) 자기유지,파괴밸브 연동
정격전압
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
압력센서/진공용 디지털 압력스위치 사양
(P) 압력센서 (0 ~ -101kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(T) 압력센서 (-100 ~ 100kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(A) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(B) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(C) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(D) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(E) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(F) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(H) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(J) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(K) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치(-100 ~ 100,NPN 1 출력 (단위전환 기능부착))
(Q) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 1 출력 (SI단위 고정))
(R) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 1 출력 (단위전환 기능부착))
(S) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 1 출력 (SI단위 고정))
(N) 압력센서 없음/에너지 절약 기능 부착 진공용
(P) 압력센서 (0 ~ -101kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(T) 압력센서 (-100 ~ 100kPa) - 아날로그 출력 1 ~ 5V
(A) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(B) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(C) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(D) 진공용 디지털 압력스위치 (0 ~ -101,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(E) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (단위전환 기능부착))
(F) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 2 출력 (SI단위 고정))
(H) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (단위전환 기능부착))
(J) 진공용 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 2 출력 (SI단위 고정))
(K) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치(-100 ~ 100,NPN 1 출력 (단위전환 기능부착))
(Q) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,NPN 1 출력 (SI단위 고정))
(R) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 1 출력 (단위전환 기능부착))
(S) 에너지 절약기능 부착 디지털 압력스위치 (-100 ~ 100,PNP 1 출력 (SI단위 고정))
(N) 압력센서 없음/에너지 절약 기능 부착 진공용
공급밸브/파괴밸브/진공용 디지털 압력스위치 커넥터 사양
(L) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
(L1) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선 없음);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
(L) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
(L1) 공급밸브/파괴밸브용(커넥터 타입:L형 플러그 커넥터/커넥터 부착 리드선 없음);압력스위치,센서용 커넥터 부착 리드선
진공(V)포트
(06) ø6 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(08) ø8 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(06) ø6 원터치 피팅(밀리 사이즈)
(08) ø8 원터치 피팅(밀리 사이즈)
파괴유량 조절니들
(-) 옵션 없음
(E) Screwdriver operation type long lock nut
(-) 옵션 없음
(E) Screwdriver operation type long lock nut
파괴유량 조절니들
(-) 옵션 없음
(J) Round lock nut type
(K) Screwdriver operation type
(JK) Round lock nut type/Screwdriver operation type
(-) 옵션 없음
(J) Round lock nut type
(K) Screwdriver operation type
(JK) Round lock nut type/Screwdriver operation type
매니폴드 개별 SUP사양
N/A
매니폴드 공통 파괴압력 공급사양
N/A
배기간섭 방지밸브 부착
(-) 옵션 없음
(W) 배기간섭 방지밸브 부착
(-) 옵션 없음
(W) 배기간섭 방지밸브 부착
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성